Alumiinijärjestelmä
Taloudellinen perusversio
-
Versio avoimella tai suljetulla profiililla
-
Sisäpuolinen ura käyttöratkaisun, ohjaimen, kaarreosien ja muiden pääkomponenttien liittämiseen
-
Ulkopuolinen ura kaiteiden, tukien ja muiden lisävarusteiden kiinnitykseen
-
FDA:n vaatimusten mukaiset materiaalit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulalaakerit elintarvikelaatuisella rasvalla
Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Tuotteen paino: enintään 3 kg / 34,5 mm
-
Nopeus: jopa 60 m/min
-
Ketjun leveys: 65–320 mm
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu järjestelmä
Soveltuu tiukempien hygieniavaatimusten täyttämiseen
-
Kompaktit ja sileät profiilit vähentävät saostumiskohtia
-
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liukupalkkien ansiosta järjestelmää voi käyttää myös hankaavissa olosuhteissa
-
FDA:n vaatimusten mukaiset materiaalit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulalaakerit elintarvikelaatuisella rasvalla
Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Tuotteen paino: enintään 3 kg / 34,5 mm
-
Nopeus: jopa 60 m/min
-
Ketjun leveys: 65–320 mm
ESD-järjestelmä
Vältä sähköstaattiset purkaukset alumiinin, ruostumattoman teräksen ja ESD-erityiskomponenttien avulla
-
Staattisen sähkön purkauksilta suojatuille eli EPA-alueille soveltuvat komponentit ja osat
-
Sähköä johtavat komponentit
-
Sähköä johtava liitäntätekniikka
-
Ei ylimääräisten maadoitushihnojen tarvetta
Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Koko: 65 mm ja 90 mm
-
Suurin ketjuun kohdistuva vetovoima: 600 N